欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

模具零件的热膨胀(计算方法)

  • 2020.10.21 18:10:42
  • 米思米
  • 6448

 问题

在20℃环境下的机械加工室内制作的镶件全长30.52mm,这个镶件升温到150℃的场合,由于热膨胀的传导尺寸变化了多少?

补充,这个镶件的材质为SCM440系的预硬钢。

 解答题

关于金属膨胀的计算公式,参考以下公式。

我们把相应的数值代入公式看一下

模具零件的热膨胀(计算方法)

λ:因热膨胀导致的尺寸延展(mm)

α:金属的线膨胀系数(mm/mm)

 

SCM440系不锈钢的情况

α=11.5×10-6 mm/mm

 

ℓ0:初期的长度(mm)

ℓ0=30.52mm

 

t:初期的温度(℃)

t=20℃

 

t0:加热后的温度(℃)

t0=150℃

 

因此,λ=11.5×10-6 ×30.52×(150-20)=0.0456(mm)。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities